Sistema Remote I/O CPX-AP-I
Il nuovo sistema I/O CPX-AP-I in IP65/IP67 consente l'integrazione di potenti moduli I/O e la connessione di unità di valvole esistenti nei più importanti sistemi host, compreso IO-Link Master.
- Potente sistema I/O remoto che collega in modo flessibile 80 moduli a una velocità di trasmissione dati di 200 Mbaud in tempo reale
- Seamless connectivity e l'opzione di diagnostica avanzata, aumentano la disponibilità e la produttività della macchina
- Facile integrazione nel sistema di comando di vostra scelta: PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-LINK®
- Tempi di ciclo fino a 250 µs e la capacità di un comportamento deterministico del sistema consentono la realizzazione di applicazioni RealTime
- Lunghezze dei cavi fino a 50 m tra ogni modulo consentono sistemi ancora più grandi
- Il master IO-Link® e il software di parametrizzazione consentono una semplice integrazione di qualsiasi dispositivo IO-Link®
- Prestazioni Ethernet fino all'unità di valvole e moduli di ingresso/uscita digitali e analogici
- Esercizio sostenibile grazie alla disattivazione dell'alimentazione
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo
- Attenzione: I connettori a innesto necessari devono essere acquistati separatamente