Automazione nella produzione automobilistica

Dobbiamo essere più veloci, secondo la direzione. E più flessibili. E risparmiare più energia. Per riuscirci, usiamo soluzioni pneumatiche ed elettriche che tirano fuori il meglio da ogni tecnologia nell'intera catena di processo della produzione di autoveicoli.

Competenza a tutto campo Festo

Scoprite di più sulle nostre soluzioni per il vostro settore speciale nella produzione automobilistica. Fate clic sull'area di produzione di vostro interesse per scoprire i prodotti più adatti.

Manipolazione precisa nell'officina presse

Questa fase è complessa, gli impianti devono funzionare alla massima velocità possibile e utilizzano forze enormi. Di conseguenza, la sicurezza funzionale è importante. Per l'officina presse offriamo principalmente soluzioni per la manipolazione e la presa ad alta precisione che si sono dimostrate robuste, durature ed economiche: per separare e alimentare lamiere, per fissare, sollevare e trasportare in sicurezza.

Ad esempio, i nostri generatori di vuoto OVEM e OVEL. Questi generatori del vuoto combinano la generazione e il monitoraggio del vuoto in un'unità compatta. OVEM, con funzione di risparmio aria integrata, incorpora già l'efficienza energetica: una valvola unidirezionale impedisce infatti un consumo eccessivo di aria compressa per il trattenimento. I due generatori del vuoto praticamente non richiedono manutenzione.

Un altro vantaggio
è rappresentato dalla tecnologia IO-Link integrata, che rende i generatori di vuoto compatibili con Industria 4.0.

Saldatura e manipolazione precisa nella carrozzeria

L'assemblaggio della carrozzeria nell'industria automobilistica è affidato a robot di saldatura. In questo settore robuste soluzioni devono posizionare le lamiere in modo preciso e ripetibile, alimentare la linea di montaggio con piccoli pezzi e alimentare le pinze di saldatura con aria compressa e acqua di raffreddamento. Festo ha sviluppato componenti compatibili con Industria 4.0 per pinze di saldatura ad azionamento servopneumatico pensando specificamente all'assemblaggio delle carrozzerie. Per un'alimentazione sicura di aria compressa e acqua di raffreddamento in singoli robot di saldatura o intere linee di saldatura offriamo soluzioni complete specifiche. La progettazione è preventivamente controllata, adattata specificamente alle esigenze della produzione di carrozzerie e garantisce una fornitura di supporti strutturati e raggruppati. In questo modo, i punti di saldatura rimangono riproducibili in modo affidabile.

Insieme a bordo: il nostro prodotto di punta, l'unità di valvole VTSA, con il terminale CPX. Integra i moduli I/O, le funzionalità di una valvola e le funzioni di sicurezza previsti dalla norma ISO13849-1 in un'unica unità, inclusi lo sfiato dei componenti del sistema, l'inversione e la protezione dal riavvio. L'elevato grado di integrazione funzionale e la connessione flessibile a tutti i più comuni sistemi fieldbus rendono questa soluzione di automazione un concept decentralizzato per scenari di Industria 4.0.

Ponte di comando per Industria 4.0

Automatizzazione con la soluzione decentralizzata CPX/VTSA. Combina insieme valvole, moduli I/O e funzioni di sicurezza con ampie opzioni di fieldbus e IO-Link.

Acquistate adesso: unità di valvole VTSA con terminale CPX

Impianti di verniciatura ad alta velocità senza errori

Un'alimentazione precisa dell'aria compressa nella qualità richiesta contribuisce in modo decisivo a garantire che la carrozzeria attraversi la sezione verniciatura con una qualità costante anche con velocità di ciclo sostenute. Festo è presente in questo settore con una serie di soluzioni e componenti.

Con le nostre unità di manutenzione per la preparazione dell'aria compressa della famiglia di prodotti MS, potete combinare dimensioni diverse, filtri a cascata ed essiccatori per ottenere la qualità dell'aria compressa con un consumo di energia ottimizzato.

Le valvole proporzionali di controllo della portata compatte Festo sono perfette per la regolazione precisa del getto di spruzzo in ambienti critici come i sistemi di verniciatura: classificazione IP65, approvazione ATEX e, ovviamente, prive di sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice. L'elevata dinamica consente tempi di ciclo variabili: mai più del necessario e senza perdite di tempo.

Lavorare alla catena cinematica in tempi da record

Per movimentare i carichi con rapidità e precisione, Festo offre componenti e sistemi che garantiscono un trasporto rapido e sono in grado di svolgere funzioni di monitoraggio con la massima precisione.

Le famiglie di stopper elettrici o pneumatici sono in grado di arrestare masse fino a 800 kg, delicatamente, senza vibrazioni e senza pregiudicare il processo. Sono progettate per le velocità di produzione tipiche di un ambiente con catena cinematica.

Insieme a bordo: il nostro prodotto di punta, l'unità di valvole VTSA, con il terminale CPX. Integra i moduli I/O, le funzionalità di una valvola e le funzioni di sicurezza previsti dalla norma ISO13849-1 in un'unica unità, inclusi lo sfiato dei componenti del sistema, l'inversione e la protezione dal riavvio. L'elevato grado di integrazione funzionale e la connessione flessibile a tutti i più comuni sistemi fieldbus rendono questa soluzione di automazione un concept decentralizzato per scenari di Industria 4.0.

Assemblaggio finale affidabile

Offriamo le soluzioni giuste per processi di movimentazione completamente automatizzati e un'interazione sicura e flessibile tra uomo e macchina. Ciò include componenti per un posizionamento affidabile, una gamma di prodotti completa per la manipolazione e l'assemblaggio, nonché varie pinze e sistemi di aspirazione a vuoto.

Nell'interazione uomo-macchina, la nostra soluzione di azionamento servopneumatica YHBP per bilanciatori è in grado di movimentare facilmente grandi masse per l'assemblaggio. La soluzione soddisfa lo standard di sicurezza Performance Level d per carichi fino a 999 kg. In caso di perdita di energia, si previene una caduta del carico.

Inoltre, abbiamo per voi una novità assoluta: il fissaclip AGTC. Il fissaclip svolge il lavoro complesso ed ergonomicamente pesante con un impulso di aria compressa pulito e riproducibile che inserisce automaticamente le clip di montaggio. Ciò contribuisce all'affidabilità del processo e protegge i colleghi nella produzione.

A chi sono rivolte queste informazioni?

Adesso sapete abbastanza da poter fare tutto da soli. Ma dipendenti e colleghi sono sempre aperti a suggerimenti. Utilizzate questo link per inoltrare facilmente le informazioni di questa pagina ad altre persone.