Maggiore disponibilità delle macchine

Produzione automatizzata della catena cinematica elettrica

Durante l'assemblaggio di moduli e gruppi di batterie, esiste un alto rischio di inattività dell'impianto a causa dei numerosi processi di giunzione e assemblaggio che si susseguono. Le cause possono essere, per esempio, la mancanza di parti di alimentazione, lavori di manutenzione o la sostituzione di parti di usura. Le stazioni indipendenti, al posto dei sistemi lineari sequenziali a catena rigida, sono quindi destinate a incrementare la disponibilità delle macchine. Offriamo un assortimento completo per la necessaria architettura di comando decentralizzata: dai potenti sistemi di comando, agli attuatori pneumatici ed elettrici, fino ai sensori intelligenti.

Sistema di automazione CPX-E: Soft Motion a bordo

Il nostro potente sistema di comando e automazione CPX-E, consente di costruire applicazioni complesse e pesanti per il movimento, sotto forma di moduli decentralizzati nelle rispettive stazioni. Da un lato, ciò permette il funzionamento indipendente dei rispettivi processi, e dall'altro, è possibile utilizzare le risorse liberate del PLC principale per l'acquisizione e l'analisi dei dati.

Caratteristiche tecniche:

  • Prestazioni elevate (Dual Core 766 MHz, 512 MB di RAM)
  • Interfacce master e slave fieldbus, master EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT, moduli di ingresso digitali (16DI), moduli di uscita digitali (8DO/0,5A)
  • Moduli di ingresso analogici (corrente, tensione) moduli di uscita analogici (corrente, tensione)
  • Programmazione moderna con CODESYS V3 con SoftMotion e Robotic (portali lineari, portali bidimensionali e portali tridimensionali)
  • Assemblaggio semplice mediante guida DIN
  • EN60715 omologazioni UL/CSA, C-Tick, IEC-Ex

High system availability doesn’t happen by chance

Generally, as the degree of automation increases, so too does the complexity of a production system. Conversely, system availability usually decreases when a large number of components have to interact. Servicing becomes more complex and diagnosing faults more time-consuming.

Compact, simple and robust: with carefully selected, standardised components, you can easily make your production system more robust or increase its flexibility with adaptive gripper concepts.