Durante l'assemblaggio del modulo di batterie, i componenti elettrochimici costosi e sensibili sono afferrati, trasportati e montati con sicurezza e precisione. Al fine di garantire la sicurezza delle persone e dei processi, i rischi devono essere identificati in anticipo e minimizzati in modo mirato. Grazie alla nostra tecnica dell'automazione orientata alla sicurezza, e alla nostra conoscenza in merito a funzionamento, configurazione e manutenzione, siamo in grado di fornirvi supporto nell'implementazione delle misure di protezione in conformità alle norme. In questo modo, raggiungete la vostra meta in modo sicuro e senza deviazioni: massima disponibilità dell'impianto e sicurezza funzionale.
La crescente variabilità degli impianti di produzione, richiede un numero sempre maggiore di movimenti controllati negli impianti.
I massimi requisiti di sicurezza sul lavoro devono essere presi in considerazione, così come il monitoraggio continuo e la documentazione delle singole fasi di produzione.
Da noi, potrete attingere a tutta la gamma. Abbiamo la soluzione sicura per la vostra esigenza: che sia elettrica, pneumatica o mista.
Il modulo PROFIsafe integrato semplifica maggiormente l'implementazione al massimo di 6 zone di tensione elettriche. Realizza funzioni di comando integrate e zone elettriche flessibili e sicure, fino a PLe Cat. 4 in un unico dispositivo. La funzione realizzata della valvola può discostarsi.
Il concetto completo di zona del VTSA-F-CB consente il disinserimento sicuro tramite dispositivi di sicurezza esterni e uscite di comandi di sicurezza, azionati ad esempio tramite CIP-Safety o FSoE.
Il collegamento interno della parte pneumatica con la parte elettrica dell'unità di valvole e l'eliminazione delle connessioni esterne dei cavi, si traducono in migliori opzioni di diagnostica interna.
Inoltre, tutte le valvole di sicurezza sono conformi alla norma ISO 13849-1 e alla direttiva macchine dell'UE. Questo è Safety@Festo, direttamente all'applicazione.
La serie MS6 offre un'ampia gamma di opzioni di combinazione funzionali. Come ad esempio la valvola di inserimento manuale MS-EM, che fornisce una protezione contro il riavvio inaspettato (lockout tagout) e la valvola di inserimento progressivo e scarico MS6-SV.
Valvola di inserimento progressivo e scarico MS6-SV
La valvola elettropneumatica di inserimento e scarico MS6-SV provvede a uno scarico (scarico dell'energia) rapido e sicuro e a una formazione graduale della pressione (collegamento sicuro dell'energia), per gli usi consentiti nei sistemi pneumatici e nei terminali del settore.
Sono disponibili 3 diverse valvole di sicurezza, ognuna delle quali realizza le funzioni di sicurezza:
dal Performance Level c a e.
Servoazionamento CMMT-AS con funzioni di sicurezza integrate
Il compatto CMMT-AS per movimenti punto a punto e interpolanti, è adatto a diversi sistemi bus basati su Ethernet e può essere integrato direttamente in ambienti di sistema di diversi produttori.
Affinché anche gli assi elettrici possano funzionare in modo sicuro, sono disponibili diverse funzioni di sicurezza e uscite diagnostiche, per il segnale di conferma delle funzioni di sicurezza attive.