Cogli l'occasione ora e scarica la serie video "Consigli e trucchi per una formazione professionale di successo"!
Per registrare la serie video QI4.0Registrati per la tua versione di prova gratuita. Esplora l'ampio contenuto del corso su Festo LX e scopri preziose funzioni che semplificano notevolmente la pianificazione e l'implementazione delle lezion
Richiesta di accesso al testLa produzione moderna richiede nuove competenze. Con l'evoluzione delle tecnologie e il cambiamento dei profili professionali, gli educatori devono aggiornare continuamente i programmi di addestramento, creare esperienze di apprendimento pratico coinvolgenti e supportare gli studenti con diversi livelli di competenza e obiettivi professionali.
E se ci fosse un modo per semplificare queste sfide?
Il curriculum di meccatronica è un framework di addestramento flessibile che aiuta gli insegnanti a sviluppare competenze pronte per il mondo del lavoro nel settore della produzione moderna. Copertura di argomenti che spaziano dalle competenze di base alle tecnologie avanzate di Industria 4.0, supporto per una vasta gamma di ruoli tecnici e obiettivi di apprendimento.
Il curriculum offre percorsi di apprendimento predefiniti disponibili tramite il Festo LX Portal. Combinano risorse di apprendimento digitali e pratiche in percorsi strutturati per acquisire conoscenze e sviluppare competenze.
Il curriculum è organizzato in percorsi di apprendimento modulari. Raggruppati per argomento e livello di competenza, questi percorsi combinano seminari digitali, video, addestramento pratico, manuali per utenti e altre risorse didattiche in percorsi formativi strutturati che sviluppano competenze specifiche passo dopo passo:
1. Iniziate con le competenze di base per la lavorazione dei metalli.
2. Esplorate i fondamenti dell'automazione di fabbrica.
3. Ampliate quindi con i temi tecnologici dell'Industria 4.0 più rilevanti per voi.
4. Approfondisca i temi specializzati dell'infrastruttura dell'Industria 4.0.
Utilizzate i percorsi forniti o adatteli ai vostri studenti, ai requisiti del programma e agli obiettivi di addestramento.
Introduzione al progetto SkillsMagazine
Tecnologia di misurazione e garanzia di qualità
Configurazione dei sistemi meccatronici (Laboratorio)
Controllo programmato via filo (Laboratorio)
Controllo motore AC (Laboratorio)
Installazione di sistemi meccatronici (Industria)
Controllo programmato cablato (Industria)
Controllo motore AC (Industria)
Fondamenti sui sensori e gli attuatori
Introduzione all'Industria 4.0
Dall'ID oggetto alla memoria del prodotto con RFID
Nozioni di base sulla pneumatica
Nozioni di base sulla sicurezza delle macchine
Introduzione all'Industria 4.0
Comunicazione industriale con PROFINET
Comunicazione industriale con OPC UA
Controllo di sistema e messa in servizio con MES
I vantaggi del curriculum di meccatronica si estendono a docenti e studenti con un addestramento strutturato e pertinente che prepara i docenti alle moderne professioni nel campo della produzione e dell'automazione.
La maggior parte dei percorsi di apprendimento include esperimenti per collegare teoria e pratica, migliorare il problem solving e rafforzare la fiducia in sé stessi.
Di seguito sono riportati alcuni dei sistemi di apprendimento più rilevanti per il curriculum di meccatronica. Tuttavia, sono disponibili molte più opzioni a seconda dei percorsi e dei seminari che sceglie. I sistemi pertinenti sono elencati all'inizio di ogni seminario Festo LX.