• Prodotti
  • Downloads

Integrazione, robustezza, flessibilità!

ISO 15552, a scelta regolatore di posizione integrato o trasduttore di posizione integrato, movimenti di rotazione possibili grazie alla guida ottimizzata dello stelo: il nuovo attuatore lineare DFPI è quindi equipaggiato per un'ampia gamma di applicazioni. Ad esempio, è ideale per la regolazione delle alette di ventilazione, per la lavorazione di merci sfuse e per le regolazioni di portata e livello di riempimento.

Montaggio variabile

L'interfaccia di fissaggio standardizzata dotata di numerosi accessori a norma ISO 15552, consente un'ampia varietà di situazioni di montaggio e un'installazione molto semplice. I robusti dadi a colletto consentono l'assemblaggio di valvole di processo mediante perni distanziatori. E la guida ottimizzata dello stelo consente movimenti di rotazione, necessari, ad esempio, durante la regolazione di alette di ventilazione. Il DFPI assorbe facilmente le forze trasversali sullo stelo.

Robustezza e affidabilità nell'impiego

Il design compatto, l'elevata protezione IP e contro la corrosione e, ultimo ma non meno importante, l'integrazione del regolatore di posizione o del trasduttore di posizione rendono il DFPI robusto e affidabile nell'impiego, anche in luoghi finora inaccessibili. Il DFPI è pertanto un'unità compatta pronta al montaggio che consente una facile installazione.

Attuatori lineari di Festo in uso