• Prodotti
  • Downloads

Testina dosatrice VTOI: controllo efficiente

Con la testina dosatrice VTOI aumentate significativamente la vostra produttività e risparmiate allo stesso tempo molte valvole. Con una testina dosatrice a 96 valvole, sono necessarie solo 12 valvole, 84 in meno rispetto a un design tradizionale. I materiali ad alte prestazioni rendono il VTOI adatto alla gestione di fluidi aggressivi.

Semplice: il sistema di dosaggio a 8 canali
Per una maggiore produttività: grazie a una dimensione griglia di 9 mm e alla valvola a 8 uscite, VTOI è una testina dosatrice a 8 canali, ottimizzata per piastre di microtitolazione. Una testina dosatrice a 96 vie può essere realizzata utilizzando solo 12 valvole. Bastano pochi componenti aggiuntivi Festo per realizzare un sistema di erogazione completo, controllato in base alla pressione.

Pipettatura ed erogazione con la massima precisione!
La funzione vuoto lo consente: con VTOI è possibile non solo dosare, ma anche aspirare. Il volume minimo di dosaggio è di 1 μl. Il CV tipico della precisione di dosatura è ≤3 % per quanto riguarda l'intra-run e ≤5 % per quanto riguarda il tip-to-tip - e questo fino all'intervallo dei microlitri.

Resistente
Solo materiali ad alte prestazioni come PEI (ULTEM), PPS, FKM, ETFE e acciaio altamente legato entrano in contatto con i fluidi. In questo modo, è possibile erogare anche fluidi aggressivi.

Testina dosatrice VTOI

La VTOI consente di dosare e aspirare fluidi nell'ordine di µl.

Settori di applicazione:

  • Dosaggio di reagenti in piastre da microtitolazione
  • Aspirazione di liquidi quando si lavora con antigeni o durante la coltivazione di cellule
Sistema di dosaggio VTOI

Il sistema di dosaggio a 8 canali

Per una maggiore produttività: grazie a una dimensione griglia di 9 mm e alla valvola a 8 uscite, VTOI è una testina dosatrice a 8 canali ottimizzata per piastre di microtitolazione. Con sole 12 valvole, è possibile realizzare una testina dosatrice a 96 valvole; rispetto al design convenzionale, si possono risparmiare 84 valvole. Bastano pochi componenti aggiuntivi Festo per realizzare un sistema di erogazione completo, controllato in base alla pressione.

Bastano pochi componenti per ottenere un sistema completo

Per un sistema di dosaggio a 8 canali, controllato dalla pressione, sono necessari solo cinque diversi moduli di base:
Il generatore di pressione e vuoto PGVA, un contenitore, la testina dosatrice VTOI, il modulo di azionamento valvola VAEM e un sistema di movimentazione corrispondente per il trasporto della testina dosatrice.
Con questi pochi componenti si ottiene un sistema di dispensazione completo a 8 canali che consente di riempire le piastre per microtitolazione in modo rapido, semplice ed economico.