Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4V4T-50-16

1002545

Código de barras / GTIN : 4052568226459

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1/2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
3.8 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Diámetro nominal
13 mm