Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-50-10

1002550

Código de barras / GTIN : 4052568226503

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
11 m³/h
Presión del medio
0 bar - 10 bar
Diámetro nominal
24 mm