Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-80-16
1002559
Código de barras / GTIN : 4052568226596
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 1/2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
29 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Diámetro nominal
35 mm