Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-50-3
1002562
Código de barras / GTIN : 4052568226626
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
19.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 3 bar
Diámetro nominal
45 mm