Racor acodado con resalte LCN-1/8-PK-3

11955

Código de barras / GTIN : 4052568021283

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Diámetro nominal
2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C