Cartucho QSPLK18-4
130843
Código de barras / GTIN : 4052568025632
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Cartucho 18 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
2.3 mm