Pinza de fuelle DHEB-10-E-U-E-L
1320810
Código de barras / GTIN : 4052568230302
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tiempo de apertura mínimo con 6 bar
20 ms
Tiempo de cierre mínimo con 6 bar
40 ms
Diámetro mínimo que se va a sujetar
10.5 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar
14 mm
Valor de referencia de la carga útil
0.1 kg