Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Tecnología de conexiones neumáticas

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Racor instantáneo CRQS-1/2-12-I

132336

Código de barras / GTIN : 4052568068592

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/2
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-15 °C - 120 °C
Diámetro nominal
8.1 mm