Información sobre el ciclo de vida del producto

Está previsto sustituir el producto.

07/2026 - El producto está siendo retirado. No utilizar para nuevos diseños. Utilice un producto alternativo moderno.

09/2027 - Producto descatalogado. Producto de repuesto.

10/2027 - Producto descatalogado.

Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Bobinas magnéticas

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Bobina magnética MSFW-110-50/60-DS

13265

Código de barras / GTIN : 4052568066000

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Según DIN EN 175301-803
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
110 V AC: 50/60Hz, potencia de arranque de 9,0 VA, potencia de retención de 7,0 VA
Grado de protección
IP65