Cartucho QSPKG18-5/16-U
132651
Código de barras / GTIN : 4052568028237
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Cartucho 18 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
5.5 mm