Cartucho QSPLLKG20-12
132865
Código de barras / GTIN : 4052568028381
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Cartucho 20 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
7.3 mm