Cartucho QSPKG14-5/16-U

132933

Código de barras / GTIN : 4052568028695

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Cartucho 14 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible de diámetro exterior 5/16"
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diámetro nominal
5.2 mm