Unión en T QSMT-2
133034
Código de barras / GTIN : 4052568029173
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 2 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 2 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Diámetro nominal
0.9 mm