Estrangulador-silenciador VFFK-C-K-M5-P

133140

Código de barras / GTIN : 4052568030209

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Función de estrangulamiento-presión acústica
Caudal normal 6 -> 0 bar
0 l/min - 80 l/min
Conexión neumática 1
M5
Presión de funcionamiento
0 bar - 10 bar
Elemento de ajuste
Tornillo moleteado