Ventosa VAS-10-M5-SI-B
1385610
Código de barras / GTIN : 4052568061968
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro de la ventosa
10 mm
Diámetro de aspiración eficaz
8.2 mm
Forma de la ventosa con rosca de fijación
Redondo plano
Material de la ventosa
VMQ (silicona)