Cilindro normalizado DSNU-16- -P-A
14323
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
120.6 N
Carrera
1 mm - 200 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados