Cilindro normalizado DSBC-32- -PPVA-N3

1463254

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
1 mm - 2800 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados