Cilindro normalizado DSBC-100- -PPSA-N3
1463558
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
100 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4712 N
Carrera
1 mm - 2800 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido