Controlador de motor CMMP-AS-C10-11A-P3-M3
1501328
Código de barras / GTIN : 4052568237929
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Corriente nominal
11 A
Tensión nominal de funcionamiento AC
400 V
Tensión nominal de funcionamiento, fases
Trifásica
Potencia nominal de los controladores
6000 VA
Acoplamiento del bus de campo
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT® - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - PROFIBUS DP