Cilindro plano DZH-16-200-PPV-A
151152
Código de barras / GTIN : 4052568116965
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
16 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
121 N
Carrera
200 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados