Cilindro plano DZH-25- -PPV-A-S6
151158
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
25 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
295 N
Carrera
1 mm - 500 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados