Distribuidor múltiple QST3-1/4-8-6
153201
Código de barras / GTIN : 4052568032852
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm - Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm
Cantidad de alimentaciones
1
Número de salidas
4