Tapón ciego QSMC-3H

153382

Código de barras / GTIN : 4052568034405

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Casquillo enchufable con diámetro 3 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C