Racor instantáneo, orientable QSR-1/8-4
153401
Código de barras / GTIN : 4052568034412
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior R1/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Diámetro nominal
2.1 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 14 bar