Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Cilindros neumáticos

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Cilindro compacto ADVU-50- -A-P-A

156046

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
1 mm - 300 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados