Cilindro compacto AEVUZ-40- -A-P-A
156485
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
636 N
Carrera
1 mm - 25 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados