Cilindro compacto AEVU-16-20-A-P-A
156984
Código de barras / GTIN : 4052568122201
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
111 N
Carrera
20 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados