Cilindro compacto AEVUZ-32-5-A-P-A
157272
Código de barras / GTIN : 4052568124816
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
382 N
Carrera
5 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados