Cilindro plano DZH-16- -PPV-A-S20

158379

Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
16 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
104 N
Carrera
1 mm - 200 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados