Cilindro redondo EG-2,5-10-PK-2
15884
Código de barras / GTIN : 4052568066666
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
2,5 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1.9 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Sin amortiguación