Tubo de plástico PAN-V0-10X1,25-SW

160552

Código de barras / GTIN : 4052568035969

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
12 mm
Diámetro interior
7.5 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 90 °C