Válvula distribuidora proporcional MPYE-5-1/8-LF-420-B

161978

Código de barras / GTIN : 4052568129460

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías cerrada
Conexión neumática 1
G1/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
350 l/min
Margen de tensiones de servicio DC
17 V - 30 V