Cilindro Twin DPZ-25-80-P-A-KF
162100
Código de barras / GTIN : 4052568130381
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
590 N
Carrera
80 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad