Controlador del motor CMMP-AS-C5-11A-P3-M0
1622903
Código de barras / GTIN : 4052568243265
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Corriente nominal
5.5 A
Tensión nominal de funcionamiento AC
400 V
Tensión nominal de funcionamiento, fases
Trifásica
Potencia nominal de los controladores
3000 VA
Acoplamiento del bus de campo
CANopen - Modbus/TCP