Filtro submicrónico LFMA-3/8-D-MIDI-A
162653
Código de barras / GTIN : 4052568131937
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
880 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Grado de filtración
0.01 µm