Cilindro normalizado DNC-50- -PPV-A
163368
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
2 mm - 2000 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados