Cilindro normalizado DNC-125- -PPV-A
163496
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
125 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
7363 N
Carrera
3 mm - 2000 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados