Cilindro plano DZF-40- -P-A-S6
164052
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
1 mm - 320 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados