Cilindro plano DZF-63-200-P-A
164089
Código de barras / GTIN : 4052568136871
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm - Diámetro equivalente
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
200 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados