Cilindro normalizado DSBG-80-250-PPSA-N3
1646793
Código de barras / GTIN : 4052568244361
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
80 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Carrera
250 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido