Válvula eléctrica reguladora de presión PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1

1709213

Código de barras / GTIN : 4052568264048

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1
Presión de funcionamiento
0 bar - 50 bar
Margen de regulación de presión
0.4 bar - 40 bar
Histéresis máxima de la presión
0.806 bar