Filtro submicrónico LFMA-3/8-D-MINI-A-NPT
173729
Código de barras / GTIN : 4052568313999
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
3/8 NPT
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
450 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Grado de filtración
0.01 µm