Racor rápido acodado CQL-22

177694

Código de barras / GTIN : 4052568038434

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 22 mm
Conexión neumática 2
Para tubo rígido/flexible de diámetro exterior 22 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diámetro nominal
19.2 mm